Anschlussverteiler 10 pol+PE links 500V
Buchseneinsatz, Käfigzugfeder
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 16.02.2026
mit Käfigzugfederanschluss
| Art-Nr | CTSEF10L |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz |
|---|---|
| Polzahl | 10P |
| Spannung V | 500 |
| Strom A | 16 |
| Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz |
| Baugrösse | 57x27 |
| Anschlussart | Schnellanschlusstechnik |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 2,50 |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 - 14 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.9000 |