Aderendhülse 6 BK 12
AWG10

Artikel-Nr: A4607/1201
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
6,00
Farbcode Aderendhülsen
Standard
Farbe
schwarz
Hülsenlänge
12
Durchmesser = D
6.3
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000