Aderendhülse 4 GY 10
AWG12

Artikel-Nr: A4606/1006
VE: 50ST (fix)Mindestbestellmenge: 50 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
4,00
Farbcode Aderendhülsen
  • Standard
  • DIN
Farbe
grau
Hülsenlänge
10
Durchmesser = D
4.8
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000