Aderendhülse 2,5 BU 6
AWG14

Artikel-Nr: A4605/614
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2,50
Farbcode Aderendhülsen
  • Standard
  • DIN
Farbe
blau
Hülsenlänge
6
Durchmesser = D
4.2
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000