Aderendhülse 1,5 BK 12

Artikel-Nr: A4604/1201
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,50
Farbcode Aderendhülsen
  • DIN
  • Telemecanique
Farbe
schwarz
Hülsenlänge
12
Durchmesser = D
3.5
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000