{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabelzubehör
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabelzubehör
Aderendhülsen
Aderendhülsen isoliert
Aderendhülse 0,34 TQ 8
Aderendhülse 0,34 TQ 8
Artikel-Nr:
A4600/815
VE: 100ST (fix)
Mindestbestellmenge: 100 ST
demnächst verfügbar ab 19.09.2026
Download
Alle Abmessungen
Spezifikationen
Spezifikationen
Querschnitt mm²
0,34
Farbcode Aderendhülsen
Standard
Farbe
türkis
Hülsenlänge
8
Durchmesser = D
2.0
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000
Downloads
Datenblatt
170.6 KB
Ja
Nein