Adapter MA PG/M PG29/M40

Adapter MA PG/M PG29/M40

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104502

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Verpackungseinheit 10
041117 Gew. I M 40 x 1,5
041117 Gew. A PG 29,0
MA-M/PG Nein
MA-PG/M Ja
Form B
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

DB52104490DE.pdf (163.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?