AB-C3-M8MS-10,0PVC

AB-C3-M8MS-10,0PVC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260848

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M8 Stecker gerade / freies Leitungsende
Polzahl 3P
Länge 10.00
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Bemessungsspannung 60 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M8: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl 3x
Querschnitt mm² 0,25
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?