hochflexible PVC Einzelader zur Erdung stromführender Teile

X00V3-D

feinstdrähtig, Aussenmantel transparent

6 von 6
Querschnitt mm²
Gefunden: 6
X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
 
8.10 Artikel-Nr:4571110
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Litzentyp
X00V3-D Kupfer-Erdungsseil
Flexibilität
hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Abschirmung
ohne Abschirmung
Material Aussenmantel
PVC
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-25°C...+55°C

Downloads