Steuerkabel nummeriert halogenfrei
                                            VOLLFLEX NUM H
                                            
                                                Cca
                                            
                                        
                                        
                                            Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen VOLLFLEX-NUM-H umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
            
            demnächst verfügbar ab 08.11.2025
        
    
                
            
        
    
                
            
        
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            - 1
- 2
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund | 
|---|---|
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 | 
| Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) | 
| Material Aussenmantel | Halogenfrei | 
| Abschirmung | ohne Abschirmung | 
| Flexibilität | flexibel | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Beständigkeit | Flammwidrig | 
| Zertifizierung | CPR | 
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C | 
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V | 
| Prüfspannung | 4000V | 
| Mindestbiegeradius | Flexibler Einsatz: 12.5 x Ø<br/>Feste Verlegung: 4 x Ø | 
| Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel | 
| Kabeltyp | VOLLFLEX NUM H | 

 
            
        :cachevalid(2019-12-13T08:03:56.579208):strip_icc():strip_exif()/Logos/ce_zeichen.jpg) 
            :cachevalid(2019-09-25T11:18:31.300624):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0104/010401/010401_1.jpg) 
                        :cachevalid(2019-09-25T11:18:31.300624):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0104/010401/010401_1.jpg)