UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34BK UL/CSA halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038864VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34BK UL/CSA halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038865VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,25BK UL/CSA halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038867VE: 10000m (empfohlen)Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25BK UL/CSA halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038868VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34BK UL/CSA halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038885VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34BK UL/CSA halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038886VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34BK UL/CSA, halogen-free, hochflexibelauf AnfrageArtikel-Nr:7038887VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25BK UL/CSA halogen-free thin, hochflexauf AnfrageArtikel-Nr:7038889VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25BK UL/CSA halogen-free thin, hochflexauf AnfrageArtikel-Nr:7038890 demnächst verfügbar ab 14.11.2026
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34BK UL/CSA halogen-free thin, hochflexauf AnfrageArtikel-Nr:7038893VE: 2500m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 14.11.2026