Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Volltron Ultra C-PUR TWIST wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR TWIST Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise und das Abschirmgeflecht verhindert, dass äussere elektrische Einflüsse sich störend auf die übertragenen Impulse auswirken. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,25
Artikel-Nr: 11139512
8.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8X2X0,25
Artikel-Nr: 11139513
10.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10X2X0,25
Artikel-Nr: 11139514
11.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 14X2X0,25
Artikel-Nr: 11139515
12.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,34
Artikel-Nr: 11139541
5.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,34
Artikel-Nr: 11139516
7.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,34
Artikel-Nr: 11139517
8.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,34
Artikel-Nr: 11139518
8.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,34
Artikel-Nr: 11139519
10.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10X2X0,34
Artikel-Nr: 11139520
13.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,5
Artikel-Nr: 11139542
5.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,5
Artikel-Nr: 11139521
8.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | UNITRONIC FD CP (TP) plus |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Branche | Windenergie |
Beständigkeiten |
|
Prüfspannung | 1500V |