Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Volltron Ultra C-PUR TWIST wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR TWIST Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise und das Abschirmgeflecht verhindert, dass äussere elektrische Einflüsse sich störend auf die übertragenen Impulse auswirken. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,14
Artikel-Nr: 11139501
5.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,14
Artikel-Nr: 11139502
6.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,14
Artikel-Nr: 11139503
6.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,14
Artikel-Nr: 11139504
7.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,14
Artikel-Nr: 11139505
7.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8X2X0,14
Artikel-Nr: 11139506
8.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10X2X0,14
Artikel-Nr: 11139507
10.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,25
Artikel-Nr: 11139544
4.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,25
Artikel-Nr: 11139508
6.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,25
Artikel-Nr: 11139509
7.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,25
Artikel-Nr: 11139510
7.60
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,25
Artikel-Nr: 11139511
8.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PUR |
---|---|
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Prüfspannung | 1500V |