Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet für für hochflexible Anwendungen

UNITRONIC BUS FD P LD

für Schleppketten, für Schnittstellen RS/485/RS422

Schleppkettentauglich Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Halogenfrei RoHS Konform
UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25
 
6.00 Artikel-Nr:2170213
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25
 
7.90 Artikel-Nr:2170214
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25
 
8.00 Artikel-Nr:2170215
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS LD FD P A 1X2X0,25
 
6.20 Artikel-Nr:2170813
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS LD FD P A 2X2X0,25
 
8.30 Artikel-Nr:2170814
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
6 von 6
Aderzahl
Zertifizierung

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PUR
Aderisolation
Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100
Adern
Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Litzenaufbau
Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung
1500V