CAN-Bus, DeviceNET für hochflexible Anwendungen

UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA

für Schleppketten, halogenfrei, flammwidrig, UL/CSA zertifiziert

CANopen CE Konform RoHS Konform Schleppkettentauglich Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Halogenfrei UL listed for U.S and Canadian marked
UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25
 
6.40 Artikel-Nr:2170272
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25
 
8.40 Artikel-Nr:2170273
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34
 
6.80 Artikel-Nr:2170275
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,34
 
9.60 Artikel-Nr:2170276
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5
 
8.00 Artikel-Nr:2170278
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5
 
10.80 Artikel-Nr:2170279
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
6 von 6
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Kabeltyp
UNITRONIC BUS CAN FD P
Bauform Kabel
rund
Besonderheiten
Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung
Kupfergeflecht
Temperaturbereich
-30°C...+70°C
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
Zertifizierung
UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • BUS Kabel