{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Kabel Finder
CAN-Bus, DeviceNET für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
für Schleppketten, halogenfrei, flammwidrig, UL/CSA zertifiziert
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
Spezifikationen
Filter
(6)
UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25
auf Anfrage
Artikel-Nr:
2170272
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25
auf Anfrage
Artikel-Nr:
2170273
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34
auf Anfrage
Artikel-Nr:
2170275
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,34
auf Anfrage
Artikel-Nr:
2170276
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
2170278
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5
auf Anfrage
Artikel-Nr:
2170279
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
Filter
6 von 6
Aderzahl
1x2x
3
2x2x
3
Querschnitt mm²
0,25
2
0,34
2
0,50
2
Filter anwenden
zurücksetzen
Spezifikationen
Material Aussenmantel
PUR
Aderisolation
Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100
Adern
Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Litzenaufbau
Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung
1500V
Ja
Nein