TY-Rap Kabelbinder detektierbar blau
Für die Lebensmittelindustrie
TY-Rap Kabelbinder detektierbar blau
mit Stahlzunge
Diese blauen detektierbaren Kabelbinder werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben. Insbesondere in der Lebensmittel- und der Pharmazeutischen Industrie bei welcher die strenge HACCP EU-Richtlinien angewendet werden. Die Kabelbinder aus einer speziellen Polyamid Mischung sind mit Eisenoxyden durchsetzt und können durch Metalldetektoren und Röntgengeräten aber auch durch visuelle Erkennungssysteme identifiziert werden. Die intensive blaue Farbgebung begünstigt ebenfalls die optische Kontrolle und sichert ein schnelles Erkennen. Die Kabelbinder eignen sich für das Verschliessen von Säcken und Gebinden oder bei der Installation von Kabel und Schläuchen in Produktionsanlagen.
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY523MR-NDT 92X2,0 BU
detektierbar
Artikel-Nr: 61723351
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY525MR-NDT 186X4,6 B
detektierbar
Artikel-Nr: 61723352
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY528MR-NDT 361X4,8 B
detektierbar
Artikel-Nr: 61723353
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY527MR-NDT 340X7 BU
detektierbar
Artikel-Nr: 61723354
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY523MR-PDT 92X2,0 BU
detektierbar, schwimmfähig
Artikel-Nr: 61723355
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY525MR-PDT 186X4 BU
detektierbar, schwimmfähig
Artikel-Nr: 61723356
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY528MR-PDT 360X4 BU
detektierbar, schwimmfähig
Artikel-Nr: 61723357
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY527MR-PDT 340X7 BU
detektierbar, schwimmfähig
Artikel-Nr: 61723358
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Für die Lebensmittelindustrie
mit Stahlzunge
KABELBINDER TY-RAP TY524MR-NDT140X3,6 BU
detektierbar, schwimmfähig
Artikel-Nr: 61723359
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Material | Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbe | blau |
Brandverhalten | Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB |
Neuheit | Nein |