ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 16.10.2025
demnächst verfügbar ab 30.10.2025
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
---|---|
Litzentyp | Litzen 0.14 - 0.34 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+70°C |