{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Solarsteckverbinder
Filter
(18)
Steckverbinder für Photovoltaik-Systeme
EPIC SOLAR 4Plus
Crimpanschluss für die Montage vor Ort
Filter
18 von 18
Produktart
Solarsteckverbinder
14
Kontakte
4
Bemessungsspannung
1000 V
4
1500 V
10
Bemessungsstrom
50 A
8
22 A
2
30 A
2
55 A
2
Kontakt-/Einsatztyp
Buchseneinsatz
7
Stifteinsatz
7
Crimpkontaktbuchse
2
Crimpkontaktstift
2
Leiterquerschnitt mm²
10,00
2
2,50
4
4,00 - 6,00
8
Klemmbereich mm
4.8 - 6.0
1
5.0 - 7.2
1
5.2 - 6.5
1
5.2 - 7.1
1
5.2 - 7.0
8
7.0 - 7.4
2
Filter anwenden
zurücksetzen
Ja
Nein