10

Spezifikationen

Körper Polycarbonat
Dichtring Gel
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP67 / IP68 nach EN 60529
Zertifizierung
  • CE
  • UL
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV

Downloads

Datenblatt (137.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?