ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Pg Messing Erdungsverschraubung EMV
SKINTOP MS(R)-SC
Nutzen:
- Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innemantel geeignet
- Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Hochleitfähige, flexible EMV-Kontakfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
Anwendungsgebiete:
- Zur EMV-gerechten WErdung des Cu-Schirmgeflecht, oder bei Leitungen mit Cu Wellenmantel.
- Automatisierungstechnik
- Telekommunikation
- Mess-,Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
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
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
| Material |
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Körper</td> <td>:</td> <td>Messing vernickelt</td> </tr> <tr> <td>Einsatz</td> <td>:</td> <td>Polyamid</td> </tr> <tr> <td>Dichtring</td> <td>:</td> <td>Neoprene (CR)</td> </tr> <tr> <td>O-Ring</td> <td>:</td> <td>Perbunan (NBR)</td> </tr> </tbody> </table> |
|---|---|
| Temperaturbereich | +100°C |