Kabelverschraubung Edelstahl F&B
SKINTOP MS-SC-M Brush
für die Lebensmittelindustrie in der Produktzone

Diese Kabelverschraubung sorgt für optimalen EMV-Schutz, höchste Dichtigkeit und eine besonders einfache Installation – auch bei anspruchsvollen Anwendungen und dicken Gehäusewänden.

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch 360°-Messingbürste für niederohmigen Kontakt zwischen Abschirmgeflecht und Verschraubung
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage, da das Abschirmgeflecht nicht beschädigt wird
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
  • Innovativer, doppelter Lamellenkorb (bei Größen M75–M110) vereinfacht Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen
  • Beste Abdichtung mit Schutzart IP68 (10 bar) und IP69


Anwendung

  • EMV-gerechte Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
  • Für Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichter geeignet
  • XL-Variante mit langem Anschlussgewinde für dickwandige Gehäuse
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
  • Für den Außenbereich geeignet (Temperaturbereich beachten)
  • Hinweis: Für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich verwenden


Metrisches Gewinde
UL listed for U.S and Canadian marked
VDE geprüft
RoHS Konform
13
  • 1
  • 2
Sind Sie sich sicher?