Doppelt isolierte Litze für Photovoltaik-Systeme
ÖLFLEX SOLAR XLR 1,5kV
mit verbessertem Verhalten im Wasser EN 50618

Halogenfrei
CE Konform
10

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • Halogenfreie Litzen
  • Solar Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLWP
Flexibilität flexibel
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel Halogenfrei
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Nennspannung Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - max. zulässige Systemspannung: DC 1,8 kV
Zertifizierung HAR
Beständigkeiten UV
Branche Solarenergie

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?