Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt

ÖLFLEX SERVO FD 798 CP

UL grün

UL recognized for U.S and Canadian marked Schleppkettentauglich Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Halogenfrei Canadian Standards Association CE Konform RoHS Konform

Das Schleppkettentaugliche Signalkabel dient als Rückmelde- und Geberkabel von Servomotoren zur Verbindung von Tachometern, Bremsen und Drehgebern. Die verwendeten Isolationsstoffe machen es halogenfrei und weitgehend ölbeständig.

ÖLFLEX SERVO FD 798 CP (4x2x0,34+4x0,5)
 
8.90 Artikel-Nr:0036910
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+4x0,14+
 
9.40 Artikel-Nr:0036913
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 9x0,5
 
8.80 Artikel-Nr:0036914
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x1
 
8.80 Artikel-Nr:0036915
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 6x2x0,25+2x0,5
 
10.30 Artikel-Nr:0036916
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 10x0,14+2x0,5
 
7.70 Artikel-Nr:0036917
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 10x0,14+4x0,5
 
8.10 Artikel-Nr:0036918
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,14+4x0,5
 
8.20 Artikel-Nr:0036920
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25
 
7.60 Artikel-Nr:0036921
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 8x2x0,18
 
7.80 Artikel-Nr:0036923
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
37 von 37
Aderzahl
Hybridabmessung
Aderkennzeichnung
Querschnitt mm²
Nennspannung
Mantelfarbe
AWG Grösse

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PUR
Aderisolation
Aderisolation PP, Farbcode Systemkonform
Adern
Adern zum Paar verseilt bzw. Lagenverseilung
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung
A/A1500 V<br/> A/S 750 V