Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PP/PVC UL/CSA

 

Dank der doppelten Abschirmung aus einer Aluminium/Polyester-Bandagierung und einem verzinnten Kupferdrahtgeflecht sowie der kapazitätsarmen Polypropylen (PP) Aderisolation ist dieses Kabel geeignet für den Einsatz zwischen Frequenzumrichtern und Drehstrom-Motoren. Mit UL/CSA Zulassung.

(Ausführung 9YSLCY schwarz: auch im Freien oder direkt in Erde, jedoch nicht in den USA oder Kanada)

Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
RoHS Konform
29

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC

Downloads

Datenblatt (324.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?