Geberkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 728 CY
für feste Verlegung grün UL/CSA

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
18
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 728 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40.0
  • 80.0
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5.0
  • 70.0
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Konfektioniert mit Stecker Nein

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?