Liefertermin auf Anfrage
demnächst verfügbar ab 14.02.2026
Liefertermin auf Anfrage
demnächst verfügbar ab 14.02.2026
Liefertermin auf Anfrage
demnächst verfügbar ab 14.02.2026
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Unterkategorie Kabel | Motorenkabel |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich | -15°C...+90°C |
| Zertifizierung |
|
| Beständigkeit |
|
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |