Roboterkabel PUR für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen

ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA

Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Underwriters Laboratories recognized CE Konform
ÖLFLEX ROBOT F1 7X0,25
 
6.70 Artikel-Nr:0029590
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,25
 
9.00 Artikel-Nr:0029591
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBOT F1 2X0,34
 
4.60 Artikel-Nr:0029594
VE: 3000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34
 
4.80 Artikel-Nr:0029595
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 30.09.2026
ÖLFLEX ROBOT F1 4X0,34
 
5.20 Artikel-Nr:0029596
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBOT F1 12X0,34
 
9.40 Artikel-Nr:0029599
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 16.09.2026
ÖLFLEX ROBOT F1 18X0,34
 
11.20 Artikel-Nr:0029600
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,5
 
12.30 Artikel-Nr:0029608
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX ROBOT F1 25G0,5
 
15.20 Artikel-Nr:0029609
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
32 von 32
Aderzahl
Aderkennzeichnung
Querschnitt mm²
Hybridabmessung

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Kabeltyp
ÖLFLEX ROBOT F1
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
torsion
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
  • Flammwidrig
  • Chemisch
  • Witterung
  • UV
PUR
Ja