Litze aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation

ÖLFLEX HEAT SC 350

Temperaturbeständigkeit -50°C bis +350°C

CE Konform
12

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 350 SC
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+350°C
Nennspannung Uo/U: 230/400V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?