Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                                            ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
                                            
                                        
                                        
                                            ÖLFLEX-FD®-810 CY sind hochflexible Anschluss? und Verbindungsleitungen. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die ÖLFLEX-FD®-810 CY mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Die hochwertigen PVC-Isolations- und Mantelwerkstoffe ermöglichen optimale kleinste Aussendurchmesser und somit reduzierten Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026200
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026201
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026202
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026203
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026204
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026205
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026206
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026207
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,5
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026208
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026219
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026220
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                        Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0026221
                    
                
            
        
        
    
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            Spezifikationen
| Material Aussenmantel | PVC | 
|---|---|
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm | 
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) | 
 | 
| Prüfspannung | 4000V | 

 
            
        :cachevalid(2019-12-13T08:03:56.579208):strip_icc():strip_exif()/Logos/ce_zeichen.jpg)