Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP

grau, mit Innenmantel

ÖLFLEX-FD®-810 CP sind ölbeständige, hochflexible und abriebfeste PUR-Schleppkettenkabel. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die ÖLFLEX-FD®-810 CP mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Der Polyurethanmantel ist erhöht Öl- und Benzinbeständig, abrieb- und schnittfest. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2X0,5
 
6.90 Artikel-Nr:0026400
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,5
 
7.30 Artikel-Nr:0026401
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G0,5
 
7.90 Artikel-Nr:0026402
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5G0,5
 
8.40 Artikel-Nr:0026403
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G0,5
 
9.80 Artikel-Nr:0026404
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,5
 
11.30 Artikel-Nr:0026405
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2X0,75
 
7.30 Artikel-Nr:0026419
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G0,75
 
8.40 Artikel-Nr:0026421
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5G0,75
 
9.00 Artikel-Nr:0026422
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G0,75
 
10.70 Artikel-Nr:0026423
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,75
 
12.40 Artikel-Nr:0026424
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
42 von 42
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp
ÖLFLEX FD 810 CP
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Witterung
  • Mechanisch
Prüfspannung
4000V