ÖLFLEX CHAIN 809 CY SC

hochflexible geschirmte PVC-Litze

ÖLFLEX CHAIN 809 CY SC

PVC Class 5 schwarz UL/CSA

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY abgeschirmte, hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz insbesondere wenn wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien mehradrige abgeschirmte Servo-Motorenleitungen nicht eingesetzt werden können.
Ölbeständiger, adhäsionsfreier PVC Mantel.

Schleppkettentauglich
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
13
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) 0°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?