Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen ÖLFLEX 135CH umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen.
Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
73

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Zertifizierung UL/CSA
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Prüfspannung Ader/Ader 4000V<br/>Ader/Schirm 2000 V
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø<br/>Fest verlegt: 6 x Ø
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX 135 CH

Downloads

Datenblatt (73.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?