Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien geschirmten Steuerkabel ÖLFLEX 135 CH umfasst alle elektrischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden, Anlage- oder Maschinenbau. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen, Tiere oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Das ÖLFLEX 135 CH kann auch im Freien eingesetzt werden. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

  • bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308
  • ab 6 Adern: schwarz mit weissen Nummern
Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
33

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Halogenfrei
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten UV
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung A/A: 4000V<br/>A/S: 2000V
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø<br/>Fest verlegt: 6 x Ø
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV

Downloads

Datenblatt (78.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?