Flexible Einzelader halogenfrei mit verbessertem Verhalten im Brandfall
ÖLFLEX CLASSIC 128 BK SC
Brandverhalten Cca / schwarz / UV-beständig
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC Leitungen sind halogenfreie, flammwidrige Einzeladerleitungen für gelegentlich bewegten Einsatz und fester Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC Leitungen werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. Im Brandfall entstehen minimale toxischen und keine korrosiven Gase.
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR).
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
---|---|
Litzentyp | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Halogenfrei |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+70°C |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Branche | Gebäudeinstallation |
Beständigkeiten |
|
CPR Brandklasse | Cca |
Prüfspannung | 4000V |
Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 15 x Ø<br/>Fest verlegt: 4 x Ø |
Installationsbereich |
|