Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1
UV-beständig
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0.6/1 kV Leitungen sind halogenfreie, flammwidrige Anschluss- und Steuerleitungen für gelegentlich bewegten Einsatz und fester Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Anwendungsbereiche: öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe; Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik und überall da, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. Im Brandfall entstehen minimale toxischen und keine korrosiven Gase.
- bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308
- ab 6 Adern: schwarz mit weissen Nummern
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Halogenfrei |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Zertifizierung | CPR |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 15 x Ø<br/>Feste Verlegung: 4 x Ø |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Kabeltyp | ÖLFLEX 128 H BK 0.6/1kV |