ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ÖLFLEX CLASSIC 110
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110
grau, VDE-Reg.
Das Anwendungsgebiet der ÖLFLEX 110 Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Die ÖLFLEX 110 Steuerleitung eignet sich als Anschlussund Verbindungsleitung für Steuerungen im Maschinenbau. Sie sind geeignet zur festen Verlegung sowie für nicht ständig wiederkehrende Bewegungen ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung. Sie dürfen im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereiches eingesetzt werden.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel nummeriert
grau, VDE-Reg.
Vollflex-Nr. 12x 0,50mm²
ohne grün/gelb
Artikel-Nr: 0101019204
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Prüfspannung | 4000V |