ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
demnächst verfügbar ab 19.08.2025
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
demnächst verfügbar ab 19.09.2025
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | NYY-J, NYY-O |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | HAR |
Branche | Gebäudeinstallation |