ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | NYM-J |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung |
|
Branche | Gebäudeinstallation |
Beständigkeiten | Flammwidrig |