demnächst verfügbar ab 06.04.2026
demnächst verfügbar ab 06.04.2026
demnächst verfügbar ab 06.04.2026
demnächst verfügbar ab 06.04.2026
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Litzenaufbau | blanke Cu-Drähte Cl.1 |
| Aderisolation | Aderisolation auf PE-Basis |
| Füllung | LSZH |
| Material Aussenmantel | HFFR halogenfrei + feuerhemmend |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Halogenfrei | Ja |
| Beständigkeit |
|
| Zertifizierung | CPR |
| CPR Brandklasse | Cca |
| Temperaturbereich | -20°C...+90°C |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 3500 V |
| Mindestbiegeradius | Fest verlegt: 6 x Ø |
| Branche | Gebäudeinstallation |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Kabeltyp | FE05C |