FE05C 3G1.5 0.6/1KV gelb CcaKONSTRUKTION • Leiter : Draht (Klasse 1) von 1.5 - 6mm2 und Seileauf AnfrageArtikel-Nr:44211010307VE: 500m (fix) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
FE05C 3G2.5 0.6/1KV gelb CcaKONSTRUKTION • Leiter : Draht (Klasse 1) von 1.5 - 6mm2 und Seileauf AnfrageArtikel-Nr:44211010308VE: 500m (fix) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
FE05C 5G1.5 0.6/1KV gelb CcaKONSTRUKTION • Leiter : Draht (Klasse 1) von 1.5 - 6mm2 und Seileauf AnfrageArtikel-Nr:44211010507VE: 300m (fix) demnächst verfügbar ab 14.11.2026
FE05C 5G2.5 0.6/1KV gelb CcaKONSTRUKTION • Leiter : Draht (Klasse 1) von 1.5 - 6mm2 und Seileauf AnfrageArtikel-Nr:44211010508VE: 300m (fix) demnächst verfügbar ab 14.11.2026