Kits mit Kabel, Stecker und unmanaged Switch
Networks Accessories
mit Profinet zertifizierten Artikeln
LAPP ETHERLINE® ACCESS Kits – Die Komplettlösung für Industrial Ethernet Netzwerke
Maximieren Sie Effizienz und Zuverlässigkeit in Ihrer industriellen Kommunikation mit den innovativen ETHERLINE® ACCESS Kits von LAPP!
Profitieren Sie von perfekt abgestimmten Sets für den schnellen Aufbau stabiler Industrie-Netzwerke – inklusive hochwertigen Ethernet-Leitungen, feldkonfektionierbaren Steckverbindern (RJ45, M12) sowie robusten, industrietauglichen Switches.
- Komplettpakete für PROFINET® und Industrial Ethernet Anwendungen
- Flexible oder feste Verlegungsvarianten für jede Maschinen- und Anlagenumgebung
- Wahlweise mit RJ45- oder M12-Stecktechnik – optimal für raueste Industriebedingungen
- Hochwertige, EMV-optimierte Leitungen der Kategorien Cat.5, Cat.5e oder Cat.7
- Unmanaged Ethernet-Switches mit bis zu 8 Ports für flexible Netzwerkerweiterung
- Zeitsparende Lösung zur einfachen Installation und Erweiterung von Industrie 4.0-Infrastrukturen
Ihre Vorteile:
- Ideal abgestimmte Komponenten – alles für den sofortigen Netzwerkausbau in nur einem Kit
- Industrie-Qualität: Für dauerhafte Performance und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
- Einheitliche, geprüfte LAPP Qualität für reibungsfreie Datenübertragung
Mit den LAPP ETHERLINE® ACCESS Kits setzen Sie auf bewährte Markenkomponenten – so verbinden Sie Produktionsanlagen, Maschinen und Steuerungen schnell, sicher und zukunftsfähig!
auf Anfrage
Artikel-Nr:21700130
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
Artikel-Nr:21700131
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.