Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
                        
                            105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
                        
                    
                
                MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 GN/YE COIL
                
            
        
        
            
            
                
                    Artikel-Nr: 0105830400
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    2.50
                                
                            
                        
                    
                
            
        
        
            Liefertermin auf Anfrage
        
    
    
        
    
    
                
            
        
    
                
            
        
 
            
        :cachevalid(2020-01-21T15:43:39.033556):strip_icc():strip_exif()/Logos/Underwriters%20Laboratories%20recognized.jpg) 
            :cachevalid(2020-01-21T15:42:40.222564):strip_icc():strip_exif()/Logos/European%20harmonized%20according%20CENELEC.jpg) 
            :cachevalid(2019-09-25T11:18:32.046636):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/010583_1.bmp) 
                        :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.503677):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830400.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.540678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830401.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.541678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830403.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.541678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830404.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.542678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830405.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.543678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830406.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.543678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830407.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.544678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830409.jpg) 
                    :cachevalid(2020-06-03T08:23:32.970860):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/Litzenfarben/dunkelblau%20blank.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.546678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830444.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.547678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830500.jpg) 
                    :cachevalid(2019-09-25T11:18:34.551678):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/01/0105/010583/0105830507.jpg)