{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Litzen
Kabel
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Litzen
PVC Litzen
Einzelader PVC hochflexibel für Betriebsmittel oder Messungen
LiFY single cores measuring 1k
1kV Nennspannung, feintstdrähtig
LiFY single cores measuring 1k
Spezifikationen
Downloads
Filter
(6)
LiFY 1 kV 1X0,75 BK
auf Anfrage
Artikel-Nr:
4560011S
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
LiFY 1 kV 1X1,5 BK
auf Anfrage
Artikel-Nr:
4560012S
demnächst verfügbar ab 13.06.2026
LiFY 1 kV 1X0,75 BU
auf Anfrage
Artikel-Nr:
4560021S
demnächst verfügbar ab 07.06.2026
LiFY 1 kV 1X1,5 BU
auf Anfrage
Artikel-Nr:
4560022S
demnächst verfügbar ab 13.06.2026
LiFY 1 kV 1X0,75 RD
auf Anfrage
Artikel-Nr:
4560041S
demnächst verfügbar ab 13.06.2026
LiFY 1 kV 1X1,5 RD
auf Anfrage
Artikel-Nr:
4560042S
demnächst verfügbar ab 13.06.2026
Filter
6 von 6
Querschnitt mm²
0,75
3
1,50
3
Farbe
schwarz
2
rot
2
blau
2
Filter anwenden
zurücksetzen
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen
PVC Litzen
Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Litzentyp
LiFY 1kV
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-15°C...+70°C
Downloads
Datenblatt
56.6 KB
Ja
Nein