{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Kontakteinsätze
Filter
(120)
Einsätze LS1
EPIC LS1 Special
Einsätze
EPIC M 23 insert 6-pol
Einsätze
EPIC M 23 insert 7-pol
Einsätze
EPIC M 23 insert 9-pol
Einsätze
EPIC M 23 insert 12-pol
Einsätze
EPIC M 23 insert 16-pol
Einsätze
EPIC M 23 insert 17-pol
Filter
120 von 120
Produktart
Kontakteinsatz
59
Steckergrösse
M23 Power
19
M23 Signal
51
Bauart
Stifteinsatz
32
Buchseneinsatz
23
Polzahl
5 + PE
7
12P (E-Teil)
5
12P (P-Teil)
5
16P (E-Teil)
3
16P (P-Teil)
3
17P (E-Teil)
6
17P (P-Teil)
5
3 + PE + 4
7
3 + PE + 5
5
6P (E-Teil)
3
6P (P-Teil)
3
7P (E-Teil)
3
7P (P-Teil)
3
8 + 1P (E-Teil)
3
8 + 1P (P-Teil)
3
9P (E-Teil)
3
9P (P-Teil)
3
inklusive Kontakte
Nein
32
Ja
28
Anschlussart
Crimpanschluss
19
Leiterquerschnitt mm²
0,05 - 1,00 / 0,35 - 4,00
4
0,14 - 1,00 / 0,35 - 4,00
1
0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50
2
0,14 - 1,00 / 0,50 - 4,00
5
0,35 - 4,00
4
0,50 - 2,50
2
0,50 - 4,00
1
Material
Polyamid
19
Zertifizierung
CE
19
Filter anwenden
zurücksetzen
Ja
Nein