{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Kontakte
Filter
(180)
Anbaugehäuse
EPIC Powerlock panel mount con
EPIC Powerlock cable connector
EPIC LS1 Accessory
EPIC LS1.5 Accessory
EPIC M 23 contacts
Filter
180 von 180
Produktart
Kontakte
92
Gehäuse
70
Zubehör
14
Schutzdeckel
2
Steckergrösse
M23 Power
21
M23 Signal
19
M40
24
Bauart
Anbaugehäuse
36
Kabelstecker
17
Kupplungsstecker
17
Kontakt - Senke
14
Kontakt - Quelle
14
Einbaudose
8
Stiftkontakt
37
Buchsenkontakt
27
Anschlussart
Crimpanschluss
72
Lötanschluss
8
Gewinde für Kabelschuh
6
Schraubanschluss
4
Filter anwenden
zurücksetzen
Ja
Nein