{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Kits
Filter
(46)
M23 Gehäuse mit Einsätzen und Kontakten
EPIC KIT
Filter
46 von 46
Produktart
Kits
24
Steckergrösse
M23 Power
8
M23 Signal
16
Bauart
Anbaugehäuse
12
Kabelstecker
6
Kupplungsstecker
6
Polzahl
5 + PE
4
12P (E-Teil)
4
12P (P-Teil)
4
17P (E-Teil)
3
17P (P-Teil)
1
3 + PE + 4
4
8 + 1P (E-Teil)
3
8 + 1P (P-Teil)
1
inklusive Kontakte
Ja
24
Anschlussart
Lötanschluss
16
Crimpanschluss
8
Leiterquerschnitt mm²
0,08 - 1,00
12
0,08 - 1,00 / 0,08 - 2,50
4
0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50
4
0,50 - 2,50
4
Klemmbereich mm
7.5 - 15.5
4
7.0 - 13.5
7
Geschirmt
Ja
24
Material
Zinklegierung
24
Schutzart
IP68
19
IP65
5
Zertifizierung
CE
24
UL
24
VDE
18
Filter anwenden
zurücksetzen
Ja
Nein