UNI EB JE-LiYCY...BD

JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034220
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034221
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 8X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034222
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 12X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034223
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 16X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034224
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 20X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034225
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034226
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5
 
Artikel-Nr:0034227
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
9 von 9
Aderzahl

Spezifikationen

Flexibilität
feste Verlegung
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Material Aussenmantel
PVC
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30.0
  • 70.0
Bauform Kabel
rund
Nennspannung
225V
Kabeltyp
JE-LiYCY…BD EB

Downloads