Spezifikationen
| Flexibilität | feste Verlegung |
|---|---|
| Abschirmung | Aluverbundfolie |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zertifizierung | CPR |
| CPR Brandklasse | Dca |
| Nennspannung | 300V |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Kabeltyp | J-H(ST)H…BD |