HITRONIC HUN1500

RoHS Konform Halogenfrei

GOF – Glasfaser (Glass Optical Fiber)

Glasfaserkabel bestehen aus hochreinem Silikatglas und sind die Standardlösung für leistungsstarke, verlustarme Datenübertragung über grosse Distanzen. Dank ihres geringen Signalverlusts (Attenuation) und ihrer hohen Bandbreite sind GOF-Kabel ideal für Telekommunikation, Backbone-Infrastrukturen und professionelle Netzwerke. Sie sind widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und ermöglichen Übertragungsstrecken von mehreren Kilometern ohne Signalverstärkung. Glasfaserkabel sind jedoch spröder als Kunststofffasern und erfordern eine sorgfältige Installation.

HITRONIC HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
 
Artikel-Nr:27400104
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:27400204
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:27400208
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HUN1500 12 G 50/125 OM2
 
Artikel-Nr:27400212
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:27400304
VE: 4000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3
 
Artikel-Nr:27400308
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
37 von 37
Material Aussenmantel
Mantelfarbe
Installationsbereich
CPR Brandklasse
Beständigkeit